Publikovat produkty
LAUFEN PRO Shower tray, 1800 x 750 x 32 mm, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray, 1800 x 750 x 32 mm, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota214958
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůSHOWER TRAYS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)33
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)750
Související
  • Hlavní materiálMramor litý
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers