Publikovat produkty
PLATINA Shower tray 1400 x 800 mm, steel
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1400 x 800 mm, steel

Rectangular shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.2)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota215006
  • Skupina výrobkůPLATINA
  • Skupina produktůSHOWER TRAYS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)25
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)31
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu