Publikovat produkty
PLATINA Shower tray 900 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Shower tray 900 x 900 mm

Square shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.1)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota215012
  • Skupina výrobkůPLATINA
  • Skupina produktůSHOWERTRAYS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)24.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu