Publikovat produkty
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
    LAUFEN

    PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm

    Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (45 mm)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota215037
    • Skupina výrobkůPLATINA
    • Skupina produktůSHOWER TRAYS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)45
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures