Publikovat produkty
SOLUTIONS Shower tray 1200 x 800 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Shower tray 1200 x 800 mm

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, also suitable for flush installation
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota215441
  • Skupina výrobkůSOLUTIONS
  • Skupina produktůShower tray
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)38
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)51
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures