Publikovat produkty
LAUFEN SOLUTIONS Shower Tray, super flat, 2150 x 1000 mm, made of Marbond composite material
LAUFEN

LAUFEN SOLUTIONS Shower Tray, super flat, 2150 x 1000 mm, made of Marbond composite material

Shower tray, aus Verbundwerkstoff Marbond, superflach, rechteckig, auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota216443
  • Skupina výrobkůSOLUTIONS
  • Skupina produktůShower trays
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)44
  • Šířka (mm)2150
  • Hloubka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálMramor litý
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures