Publikovat produkty
SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm
SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm
    LAUFEN

    SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm

    Bathtub made of Sentec solid surface material Back to wall version, with one piece panel with integrated overflow with click-clack drain and cover made of Sentec Charge 000 – without whirl system
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota220347
    • Skupina výrobkůSONAR
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)535
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)815
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)116
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures