Publikovat produkty
SONAR Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material
LAUFEN

SONAR Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material

Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota221342
  • Skupina výrobkůSONAR
  • Skupina produktůBaths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)815
  • Šířka (mm)1600
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálMramor litý
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures