Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1760 x 760 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1760 x 760 mm

Freestanding bathtub made of SENTEC solid surface material, with not removable panels Overflow slot and tap bank at feet side With pre-installed lifting system to move the bathtub aside in case of maintenance, with floor fixation With pre-installed overflow and siphon with click-clack function With waste cover made of SENTEC solid surface Charge 616 – without whirl system, with sensor control for illuminated overflow slot Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 627 – Whirlpool with air massage, illuminated overflow slot and mist
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota222332
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůBaths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-03-05
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)540
  • Šířka (mm)760
  • Hloubka (mm)1760
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)127
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815