Publikovat produkty
SOLUTIONS Bathtub for left-hand corner 1700 x 700 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub for left-hand corner 1700 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the left corner with L-panel right With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota222506
  • Skupina výrobkůSOLUTIONS
  • Skupina produktůBaths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)620
  • Šířka (mm)1700
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)38.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu