Publikovat produkty
SOLUTIONS Bathtub, drop-in version 1700 x 750 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, drop-in version 1700 x 750 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Drop-in version, without frame With aluminium profiles for feet solution LAUFEN, order no. 29617.0 Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota222510
  • Skupina výrobkůSOLUTIONS
  • Skupina produktůBaths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)460
  • Šířka (mm)1700
  • Hloubka (mm)750
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)21
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu