Publikovat produkty
SOLUTIONS Bathtub, freestanding version 1700 x 750 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, freestanding version 1700 x 750 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota222512
  • Skupina výrobkůSOLUTIONS
  • Skupina produktůBaths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)620
  • Šířka (mm)1700
  • Hloubka (mm)750
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)38
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa