Publikovat produkty
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)

    Bathtub, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota223950
    • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
    • Skupina produktůBATHS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-01-02
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)395
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs