Publikovat produkty
PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm, steel
LAUFEN

PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm, steel

Bathtub made of 3,5 mm enamelled steel Charge 040 – with antinoise pads (fulfil DIN 4109) Charge 041 – with antinoise pads (fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0) Charge 044 – with antinoise pads and tap holes UK standard
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota225103
  • Skupina výrobkůPALLADIUM
  • Skupina produktůBATHS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)43
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501