Publikovat produkty
INO Bathtub, freestanding 1800 x 800 mm
INO Bathtub, freestanding 1800 x 800 mm
    LAUFEN

    INO Bathtub, freestanding 1800 x 800 mm

    Bathtub, freestanding, made of solid surface Sentec material Sentec, with integrated overflow, head rest and feet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota230302
    • Skupina výrobkůINO
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-02
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)120
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu