Publikovat produkty
VAL Bathtub, freestanding 1300 x 1300 mm
LAUFEN

VAL Bathtub, freestanding 1300 x 1300 mm

Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface, with integrated overflow and feet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota231282
  • Skupina výrobkůVAL
  • Skupina produktůBaths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)550
  • Šířka (mm)1300
  • Hloubka (mm)1300
Související
  • Hlavní materiálPevný povrch
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)129
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures