Publikovat produkty
PALOMBA COLLECTION Bathtub, fitted version, without panel, 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, fitted version, without panel, 1800 x 900 mm

Bathtub, made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, with frame,without panel Rim height 40 mm With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota232801
  • Skupina výrobkůPALOMBA COLLECTION
  • Skupina produktůBaths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)29
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu