Publikovat produkty
LAUFEN PRO Bathtub, drop-in version 1600 x 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub, drop-in version 1600 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Drop-in version, without frame With aluminium profiles for feet solution LAUFEN, order no. 29617.0 Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota233950
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBATHS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)460
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)1600
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)19
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501