Publikovat produkty
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota241970
  • Skupina výrobkůILBAGNOALESSI ONE
  • Skupina produktůBaths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)575
  • Šířka (mm)2030
  • Hloubka (mm)1020
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)52
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu