Publikovat produkty
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
    LAUFEN

    ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm

    Oval bathtub, made of solid surface material Sentec, casted Freestanding version, with not removable panel With overflow slot at long side With pre-installed lifting system to move the bathtub aside in case of maintenance, with floor fixation With pre-installed overflow With click-clack drain valve, chrome Charge 000 – without whirl system
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota245972
    • Skupina výrobkůILBAGNOALESSI ONE
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-02
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)520
    • Šířka (mm)1830
    • Hloubka (mm)870
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)131
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu