Publikovat produkty
SONAR Backrest 400 x 90 mm
LAUFEN

SONAR Backrest 400 x 90 mm

Backrest, light grey
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota292340
  • Skupina výrobkůSONAR
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)640
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06
  • Popis Uniclass 2015Bathing fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 15 17
  • Název OmniClassBathtub Components
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings