Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc

column bath mixer 40 mm Ecototal cartridge with flow and temperature brake fixed spout max height 843 mm (depending on the thickness of the screed and tile)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3213310041211
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůBRASSWARE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-03-05
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)8.76
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815