Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Towel rail 600 mm
KARTELL BY LAUFEN Towel rail 600 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Towel rail 600 mm

    Towel rail 600 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota381332
    • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
    • Skupina produktůACCESSORIES
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-03-05
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)75
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálMěděný
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56