Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

KARTELL BY LAUFEN Towel frame for washbasin 810334/5

Číslo položky: 385335
Výrobce: LAUFEN
Kategorie produktu: Kartell by Laufen
Skupina produktu: ACCESSORIES
Šířka (mm): 535
Výška (mm): 440
Hloubka (mm): 790
Datum publikování: 2016-06-02
Číslo vydání: 2
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
Towel frame for washbasin 810334/5


Materiál hlavní: Metal
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo: Switzerland
Vyrobeno: Italy

BIMobject kategorie: Sanita - Umyvadla
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Popis: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Popis: Wash Basin Systems
NBS Reference Kód: 35-65-70-94
NBS Reference Popis: Wash Basin Systems

BIMobject®