Publikovat produkty
BASE Vanity unit 520 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 520 mm

Vanity unit, 2 drawers, matches washbasin 818958
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota402152
  • Skupina výrobkůBASE
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)530
  • Šířka (mm)520
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)18.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Popis Uniclass 2015Vanity units
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings