Publikovat produkty
BASE Vanity unit, 4 drawers, incl. 2 drawer organizers, matching double washbasin 814282
LAUFEN

BASE Vanity unit, 4 drawers, incl. 2 drawer organizers, matching double washbasin 814282

Vanity unit, 4 drawers, incl. 2 drawer organizers, matching double washbasin 814282
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota402534
  • Skupina výrobkůBASE
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)530
  • Šířka (mm)1180
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Popis Uniclass 2015Vanity units
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets