Publikovat produkty
BASE Tall cabinet with small projection, with door left
LAUFEN

BASE Tall cabinet with small projection, with door left

Tall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged, 1 fixed shelf, 4 glass shelves, design matches vanity units
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota402641
  • Skupina výrobkůBASE
  • Skupina produktůAuxiliary units
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1650
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)185
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)22.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings