Publikovat produkty
BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44 600 mm

Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota402762
  • Skupina výrobkůBASE
  • Skupina produktůMirror cabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)185
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)16.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings