Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
laufen/products/2abfcad4-9a28-4a4b-95db-d6eb2c655bc5
Domov
Kategorie
Sanita
Skladování
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
Není k dispozici v Spojené státy
LAUFEN
Sledovat
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
402822
Skupina výrobků
BASE
Skupina produktů
Mirror cabinets
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2019-03-12
Číslo vydání
1
Výška (mm)
700
Šířka (mm)
800
Hloubka (mm)
180
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.laufen.co.uk/catalogue/collections/base/mirror-cabinet-light-power-socket-uk-ip-44-402822
Pokyny k instalaci
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BFDEBD5DD-C14C-433E-8A81-F5729F240315%7D
Certifikace výrobku
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Související
Související
Hlavní materiál
MDF deska
Vedlejší materiál
Sklo
Navrženo v
Švýcarsko
Vyrobeno v
Itálie
Čistá hmotnost (kg)
22
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Skladování
Klasifikace IFC
Nábytek
Název UNSPSC
Cabinets
Kód UNSPSC
30161801
Kód Uniclass 2015
Pr_40_30_78_03
Popis Uniclass 2015
Bathroom cabinets
Kód CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Název CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Číslo OmniClass
23-31 25 13
Název OmniClass
Bathroom Cabinets
Kód CSI UniFormat II
E2010
Název CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Dostupnost regionu
Evropa
Asie
Severní Amerika
Guernsey
Britské indickoocenánské území
Britské Panenské ostrovy
Irsko
Velká Británie
Podobné produkty
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Stáhnout
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Stáhnout
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Stáhnout
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Stáhnout
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Stáhnout
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Stáhnout