Publikovat produkty
BASE Vanity unit, 315 x 340 x 515 mm, right hinged, 1 door, 1 internal shelf, matching countertop washbasin 810302
LAUFEN

BASE Vanity unit, 315 x 340 x 515 mm, right hinged, 1 door, 1 internal shelf, matching countertop washbasin 810302

Vanity unit, 1 door, right hinged, 1 internal shelf, matching countertop washbasin 810302
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota403022
  • Skupina výrobkůBASE
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)515
  • Šířka (mm)315
  • Hloubka (mm)340
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Popis Uniclass 2015Vanity units
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets