Publikovat produkty
BASE Tall cabinet, 1 door, left hinged
LAUFEN

BASE Tall cabinet, 1 door, left hinged

Tall cabinet, 1 door, left hinged
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota403031
  • Skupina výrobkůBASE
  • Skupina produktůCabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1650
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)330
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets