Publikovat produkty
SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342
LAUFEN

SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342

Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342
Specifikace
  • Body/Front – particle board, inside melamine dark grey on the outsides MDF panels 6 mm, lacquered 2 push and pull doors 1 internal shelf
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota405483
  • Skupina výrobkůSONAR
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)580
  • Hloubka (mm)240
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework