Publikovat produkty
SONAR Tall cabinet, 1 door, left hinged, with 1 wooden shelf and 4 glass shelves
LAUFEN

SONAR Tall cabinet, 1 door, left hinged, with 1 wooden shelf and 4 glass shelves

Tall cabinet, 1 door, left hinged, with 1 wooden shelf and 4 glass shelves
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota405491
  • Skupina výrobkůSONAR
  • Skupina produktůCabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1595
  • Šířka (mm)320
  • Hloubka (mm)320
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings