Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 455 mm

Číslo položky: 407502
Výrobce: LAUFEN
Kategorie produktu: Kartell by Laufen
Skupina produktu: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
Šířka (mm): 455
Výška (mm): 617
Hloubka (mm): 455
Datum publikování: 2015-03-05
Číslo vydání: 2
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
Vanity unit with space saving siphon for washbasin 815331, with two drawers
Body/Front – hand lacquered melamine coated

particle board with ABS edges,

inside melamine white

handle bars on the top of the drawers


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Paint
Navrženo: Switzerland
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 25

BIMobject kategorie: Sanita - Koupelnové sestavy
IFC klasifikace: Furniture
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Popis: Bathroom Cabinets
NBS Reference Kód: 35-75-08
NBS Reference Popis: Bathroom Cabinets

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny