Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit for 810332, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810332
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit for 810332, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810332

Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810332
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota407509
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Popis Uniclass 2015Vanity units
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings