Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet

Set of adjustable feet (2 pieces), anodized aluminium surface, matches combipacks and tall cabinet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota407660
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůACCESSORIES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)175
  • Šířka (mm)10
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings