Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door left
LAUFEN
Archivovány

KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door left

Side element with 1 door, left hinged, 1 wooden shelf
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota408271
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůCabinet elements
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)485
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)20
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings