Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet, 1 right hinged door, push & pull
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet, 1 right hinged door, push & pull

Tall cabinet, 1 door, right hinged, push & pull
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota408288
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůAUXILIARY UNITS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1650
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)335
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings