Publikovat produkty
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right

Sideboard with 1 door and 2 flaps, washbasin right, matches washbasins 810332, 810334, 810335, 810338, 810339), 813332, 815331
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota408292
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)610
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)270
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)29
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Popis Uniclass 2015Vanity units
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings