Publikovat produkty
BOUTIQUE Base for 1200 mm element
LAUFEN
Archivovány

BOUTIQUE Base for 1200 mm element

Base for drawer element 1200x500 mm (for floor mounting)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota409235
  • Skupina výrobkůBOUTIQUE
  • Skupina produktůCabinet elements
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)1120
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)12
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings