Publikovat produkty
SPACE Vanity unit, for 810282
LAUFEN

SPACE Vanity unit, for 810282

Vanity unit, with 2 drawers, with space saving siphon, for washbasin 810282, Body/Front – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant extruded anodised aluminium drawer front frame-handle combination drawer fronts 3 mm solide-core HPL material 2 full extension drawers (soft-close mechanism)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota410122
  • Skupina výrobkůSPACE
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)520
  • Šířka (mm)535
  • Hloubka (mm)410
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)20.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCNábytek