Set your location and language to prioritise localised information. Continue
ILBAGNOALESSI ONE Vanity unit, 1600 x 500 mm, for 818971
LAUFEN
Archivovány

ILBAGNOALESSI ONE Vanity unit, 1600 x 500 mm, for 818971

Vanity unit, 1600 mm, with cut-out left and right, with space saving siphon and softclose, 2 drawers, for 818971 Body/Front – Surface real wood veneer or, lacquered, Integrated handle in the front, 2 cut outs, with siphon covers chrome
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota424224
  • Skupina výrobkůILBAGNOALESSI ONE
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)332
  • Šířka (mm)1600
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)58.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCNábytek