Publikovat produkty
INO Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302
LAUFEN

INO Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302

Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302 Body – melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated Side panels outside real wood veneer, inside white melamine 1 push and pull door with 3 integrated aluminium shelves inside the door 1 glass shelf
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota425352
  • Skupina výrobkůINO
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)340
  • Šířka (mm)320
  • Hloubka (mm)605
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)12
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy