Publikovat produkty
FRAME 25 Mirror 1300 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 1300 mm

Mirror without light, mirror glass 4 mm with security foil on the back side, integrated in aluminium frame, electro polished
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota447408
  • Skupina výrobkůFRAME 25
  • Skupina produktůMirrors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)1300
  • Hloubka (mm)20
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)11
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCObjekt