Publikovat produkty
LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951

Vanity unit for washbasin 811951, door hinge left, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front 1 glass shelf (adjustable)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota483011
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)580
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)310
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálPVC
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)13.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCNábytek