Publikovat produkty
LAUFEN PRO S Vanity unit with interior drawer, 550 mm, for 818958
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit with interior drawer, 550 mm, for 818958

Vanity unit with interior drawer for washbasin 818958, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota483022
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO S
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)390
  • Šířka (mm)510
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálPVC
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)20.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCNábytek