Publikovat produkty
LAUFEN PRO Vanity unit 570 mm, for washbasin 818953
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 570 mm, for washbasin 818953

Vanity unit, with 1 drawer, with space saving siphon, for 818953, with interior drawer
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota483042
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)450
  • Šířka (mm)570
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálPVC
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)23.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy