Publikovat produkty
LAUFEN PRO Vanity unit 970 mm, for washbasin 813958
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 970 mm, for washbasin 813958

Vanity unit, with space saving siphon, for washbasin 813958, with 1 drawer and interior drawer
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota483072
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)450
  • Šířka (mm)970
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálPVC
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)32.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu