Publikovat produkty
LAUFEN PRO Vanity unit 1220 mm, for washbasin 814967
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 1220 mm, for washbasin 814967

Vanity unit, with 2 drawers and interior drawers, with space saving siphon, for washbasin 814967
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota483082
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)450
  • Šířka (mm)1220
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálPVC
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)46.1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu