Publikovat produkty
LAUFEN PRO S Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right

Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right, body/front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota483302
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO S
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)580
  • Šířka (mm)415
  • Hloubka (mm)321
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálPVC
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)13
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCNábytek